P7-E1S-250-000
Ejecteur E1.S, Largeur du boîtier 25 mm, Bouton noir
| Enterprise Product Type | Custom |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | à revêtement organique |
| Liste UL | UL94-V0 -VO |
| Class | Mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD - P7 |
Le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 de Southco permet l’installation, l’opération et le retrait sans outil de modules électroniques. Facilement retiré simplement en appuyant sur un bouton, le mécanisme d'insertion-éjection de disque SSD P7-M2 est doté d’une conception particulière à ergot qui absorbe la tolérance de la carte PC et élimine les vibrations.