P7 - Poignées de compression/éjection CompactPCI
Aux spécifications d'installation conformes aux standards industriels vient s'ajouter une optimisation ergonomique de la conception. On dispose ainsi d'une bonne prise en main, d'un bouton de dégagement aisément accessible et d'un faible effort d'actionnement pour une plus grande facilité d'utilisation. Les poignées d'extraction supérieure et inférieure sont appariées et la poignée inférieure intègre une interface à microswitch assurant une protection électrique lors des remplacements de carte.

Description et avantages
Cette poignée offre une alternative plus ergonomique et de prix plus compétitif pour les applications populaires faisant appel à des cartes CompactPCI. Elle rehausse également la polyvalence pratique offerte par Southco en tant qu'interlocuteur unique pour la fourniture de matériel de montage, vis captives, fixations, et leviers de compression/éjection pour un vaste éventail de cartes et composants d'équipements informatiques modulaires.- Le faible effort d'actionnement requis et la simplicité de fonctionnement facilitent l'insertion et l'extraction des cartesUn bouton poussoir protégé empêche l'actionnement accidentel de la poignée d'extractionLe microswitch de protection du circuit peut être actionné même sans rotation de la poignée d'extractionConforme à la directive RoHS
Options disponibles
- Compatible avec dimensions de cartes/faces avant 3U, 6U et 9UTypes de poignée différents pour éjecteurs supérieur et inférieurAccessoires de montage : vis de montage, bloc de montage pour 3U, viroles autoclipsables et à sertir par pression, et ensemble microswitch indépendant
Normes et spécifications
- Répond aux exigences des normes PICMG 2.0 R3.0 et IEEE 1101.10
Description et avantages
Cette poignée offre une alternative plus ergonomique et de prix plus compétitif pour les applications populaires faisant appel à des cartes CompactPCI. Elle rehausse également la polyvalence pratique offerte par Southco en tant qu'interlocuteur unique pour la fourniture de matériel de montage, vis captives, fixations, et leviers de compression/éjection pour un vaste éventail de cartes et composants d'équipements informatiques modulaires.- Le faible effort d'actionnement requis et la simplicité de fonctionnement facilitent l'insertion et l'extraction des cartesUn bouton poussoir protégé empêche l'actionnement accidentel de la poignée d'extractionLe microswitch de protection du circuit peut être actionné même sans rotation de la poignée d'extractionConforme à la directive RoHS
Options disponibles
- Compatible avec dimensions de cartes/faces avant 3U, 6U et 9UTypes de poignée différents pour éjecteurs supérieur et inférieurAccessoires de montage : vis de montage, bloc de montage pour 3U, viroles autoclipsables et à sertir par pression, et ensemble microswitch indépendant
Normes et spécifications
- Répond aux exigences des normes PICMG 2.0 R3.0 et IEEE 1101.10
Les gens cherchent souvent par: