P7-1-991-10
Poignées de compression/éjection, Poignée, 2.5 mm - 0 mm, CompactPCI
| Epaisseur OP | 0.00 |
|---|---|
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 2.50 |
| Conformités aux normes | CompactPCI |
| Liste UL | UL94-V0 -VO |
| Modèle | Handle |
| Class | P7 - Poignées de compression/éjection CompactPCI |
Aux spécifications d'installation conformes aux standards industriels vient s'ajouter une optimisation ergonomique de la conception. On dispose ainsi d'une bonne prise en main, d'un bouton de dégagement aisément accessible et d'un faible effort d'actionnement pour une plus grande facilité d'utilisation. Les poignées d'extraction supérieure et inférieure sont appariées et la poignée inférieure intègre une interface à microswitch assurant une protection électrique lors des remplacements de carte.