P7-1-981-10

Poignées de compression/éjection, Poignée, 2.5 mm - 0 mm, CompactPCI

Demandez un devis
Les caractéristiques
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 2.50
Profil Invisible / Interne
Conformités aux normes CompactPCI
Liste UL UL94-V0 -VO
Modèle Handle
Class P7 - Poignées de compression/éjection CompactPCI
Aux spécifications d'installation conformes aux standards industriels vient s'ajouter une optimisation ergonomique de la conception. On dispose ainsi d'une bonne prise en main, d'un bouton de dégagement aisément accessible et d'un faible effort d'actionnement pour une plus grande facilité d'utilisation. Les poignées d'extraction supérieure et inférieure sont appariées et la poignée inférieure intègre une interface à microswitch assurant une protection électrique lors des remplacements de carte.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.