HH-50-6-000
Loquets à capot
Installation | Rivet / Screw |
---|---|
Button Material | Nylon, Black |
Matériau de la poignée | Alliage de zinc |
Latch Mechanism | Sliding Pawl |
Finition de poignée | Silver Powder Coat |
Class | Loquets à capot - HH |
La série populaire des loquets à capot HH de Southco fournit une performance robuste et une conception à profil peu épais qui permet de l’utiliser dans toute une variété d'applications en espace restreint. Le loquet à capot HH est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif et une installation simple.
Rédigez votre propre commentaire