01 - Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.

Automobilbau / PkW/LkW Baufahrzeuge, Geländewagen, landwirtschaftliche Maschinen Elektronikschränke Nahrungsmittelindustrie Industrieschränke Industriemaschinenbau, Werkzeugmaschinen, spanabhebende Metallbearbeitung Verkaufsautomaten
- Der Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen.
- Der Verschluss lässt sich als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.
- Erhältlich in zwei Gehäusegrößen und zwei Griffausführungen zur Anpassung an die Einsatzbedingungen
- Die Zylinderschloßoption ist für mittlere Größen erhältlich
- Erhältlich mit den Oberflächen "hochglanz-verchromt" oder "schwarz"
- Bündiger Riegelverschluß mit Muschelgriff 01
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen