01-23-51
Bündiger Riegelverschluß mit Bügelgriff, Mittel, Schließt rechtsdrehend, 2- Punkt, Edelstahl, Verchromt
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | With Mounting Studs |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.50 |
| Profil | Bündig |
| Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
| Griff Ausführung | Bügelgriff Ausführung |
| Größe | Mittel |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Verriegelungspunkte | 2- Punkt |
| Class | Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01 |
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.