The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
01-33-61
Bündiger Riegelverschluß mit Muschelgriff, Mittel, Schließt linksdrehend, 2- Punkt, Edelstahl, Verchromt
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Verchromt
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Installation
With Mounting Studs
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
7.90
Profil
Bündig
Rotation
Typ B - Schließen mit Linksdrehung
Griff Ausführung
Griff, Standardausführung
Größe
Mittel
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
2- Punkt
Class
Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
481
2026-10-01
southcoh@nappco.com