The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
01-13-15
Bündiger Riegelverschluß mit Muschelgriff, Mittel, Schließt rechtsdrehend, 1- oder 3- Punkt, ABS Kunststoff, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
ABS Kunststoff
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
With Mounting Studs
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
9.50
Grip - Minimum (mm)
0.00
Grip - Maximum (mm)
12.70
Profil
Bündig
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Griff Ausführung
Griff, Standardausführung
Größe
Mittel
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
30
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
7
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2026-11-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2026-11-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622