01-10-401-10
Bündiger Riegelverschluß mit Muschelgriff, Kleine Ausführung, Schließt linksdrehend, 1- oder 3- Punkt, Stahl, Verchromt
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Installation | With Mounting Studs |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 9.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Profil | Bündig |
| Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
| Griff Ausführung | Griff, Standardausführung |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
| Class | Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01 |
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.