01-43-11

Bündiger Riegelverschluß mit Bügelgriff, Mittel, Schließt rechtsdrehend, 1- oder 3- Punkt, Edelstahl, Verchromt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Verchromt
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Installation With Mounting Studs
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 7.90
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 12.70
Profil Bündig
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Griff Ausführung Bügelgriff Ausführung
Größe Mittel
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte 1- oder 3- Punkt
Class Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.