Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

工程机械驾驶舱的安防系统

工程机械驾驶舱的安防系统

工程机械行业里更新颖、更智能技术的推出,使工程师们在设计汽车外饰和底盘封装上有了众多选择。随着新技术的日趋成熟,原始设备供应商 开始寻求既能简化结合又能为最终用户带来更强特性的产品。

例如,电子锁定解决方案为在工程机械环境中实现更高安全性、稳固性以及高品质的稳定操作注入了无限可能。电子门禁解决方案出色的灵活性使其能够结合众多工程机械封装应用中,如引擎盖、行李门、门禁面板、工具箱、卡车引擎盖和储存组件等等。

电子门禁如何工作?

电子门禁解决方案 (EAS) 将远程控制的无钥匙进门系统等众多汽车特性加以简化,融入到一款工程机械设备之中。电子门禁解决方案由三个基本组件构成:门禁控制或输入设备、机电锁或门锁,以及用于监控门禁点状态的系统。这些组件共同协作可增强工程机械应用的安全性、提升其保障性并确保其可靠运行。

1.更强的保安性

根据美国国家保险犯罪局 (NICB) 的数据,北美的建筑设备盗窃案件呈不断上升趋势。由于施工时设备通常在现场保存,因此对于通常依赖于传统钥匙和锁机制来保障车队不被破坏或盗窃的设备所有者而言,安全性是个不小的挑战。

与汽车应用中使用的技术类似,已配备有电子锁的工程机械设备,如索斯科的 R4-EM 电子转动门锁系列,可支持设备所有者利用互连的电子门禁控制,通过信号对车辆进行远程锁定和解锁。

  • 数字键盘 – 数字键盘安装在车辆上,可发送信号来锁定或解锁电动门
  • 射频控制器 – 无源射频系统可在发射器进入接收器一定距离范围时立即解锁车门
  • 蓝牙装置 – 蓝牙的门禁功能使用户能利用任何支持蓝牙的设备的智能手机,通过无线通信提供解锁信号

R4-EM 智能电子锁定机制能够提供传统机械钥匙锁定解决方案所无法实现的智能特性。电子门禁解决方案可用于记录某一活动的电子信息,支持设备所有者查看每个门禁处的状态,如引擎盖或工具箱何时被谁打开。

此信息可远程查看,并可与其他安全系统互连。例如,如果某机器在工作现场被盗,拥有者可联系其安全服务,随后定位并锁定该设备。

2.更高的安全性

无钥匙电子驱动的远程锁定/解锁特性还可用于很难确保操作人员安全的情况。例如,操作人员必须爬上梯子才能接触到某个大型建筑设备的车门。要想接触车辆,操作人员必须从梯子上腾出一只手来开门,这样,人与梯子的接触点便从四个减少到三个。 

与梯子接触面积的减少增加了操作人员从车辆上不小心滑下或掉落从而导致受伤的几率。将射频迫近系统等电子门禁机制结合到车门设计中,可在操作人员开始攀爬前就确保其能以远程方式安全打开车门,从而让四点接触一直保持进入车中。

3. 出色的可靠性

技术上的创新使电子锁定功能的发展一日千里。从艰苦的工作环境到激烈的震动场景,以及灰尘和污垢所造成的密封和操作等问题,设计工程师在选择合适的电子锁定机制时要考虑诸多问题。

动力强劲、密封良好的电子驱动器可用于驱动户外环境中的重型车门和面板。例如,索斯科的密封重型电子驱动器采用防腐蚀材料完全密封打造,能够全面保护机制免受潮气和污垢侵袭。密封重型电子驱动器可通过从射频无线控制器等门禁控制设备接收信号来进行操作,从而驱动互连的机械旋动门锁以远程方式安全打开大型门锁。

电子转动门锁可安装到安全性十分必要的引擎盖、工具盒以及车门应用中。索斯科的 R4-EM 室外电子旋转门锁具有超高工作负载和密封驱动机制,能够经受污垢、湿气、极端温度以及其他对系统而言具有破坏性的环境条件。R4-EM 室外产品的使用方法与机械旋转门锁类似,但在提供审计跟踪以及远程控制和监控能力方面更胜一筹。

电子门禁解决方案让用户从传统机械钥匙锁,转移使用带有智能电子锁定装置的电子门禁和多功能门禁开关系列。

 

在挑选电子门禁解决方案时,选择一款设计用于抵御艰苦的工程机械环境的可靠机制至关重要。一款有效的电子门禁系统应该能够支持操作人员轻松同时锁定或解锁多个门禁点,并设计有机械超控特性,以便在电动失灵时进行手动解锁。

 

查看其他