医疗设计中的人体工学设计
![医疗设计中的人体工学设计](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-White-Paper-Enhancing-Ergonomics-Medical-600X400.jpg)
医疗器械几乎被用于医疗保健活动的每个方面,从诊断和成像设备到手推车、显示屏以及绘图站台等。随着工作场所中不断引进新技术 – 例如触屏和无线技术–医疗器械变得更具移动功能,改进了器械的可操控性并提升了患者的体验。
医疗保健行业器械的轻便可携带性为制造商带来了新的设计挑战。机器和终端的设计必须能够兼容移动性,同时还要兼顾完善的功能。高效的医疗器械设计应能够简化操作,并在使用过程中尽量降低操作员的疲劳感,其目标在于大幅提升医疗保健工作者和执业者的日常工作。
为了在医疗器械中高效地融入人体工程学,工程师挑选的组件应在兼顾功能的同时满足人体工程学目标。通过整合定位解决方案,例如铰链、安装架和控制臂,医疗器械的操作员将感到设备更简单易用,同时平衡感、控制性和可靠性都得到改进。
通过定位臂和安装架提升使用性
触屏和成像技术的迅猛发展改变了医疗器械应用中显示器的安装要求。在如今的医疗保健机构中,诸如内窥镜检查机器的医疗器械通常安装于移动推车上,使其能在病房之间移动。在这些应用中加入安装架和定位臂,有助医疗器械设计者实现定位,且使用这些仪器时获得更好的人类工程学体验。
整合恒定扭矩技术可提供更佳的使用性,为医疗保健工作者和执业者提供更具人体工程学的体验。
许多设计工程师开始崇尚人性化工程学 (HFE),以有助开发更符合人体工程学的医疗器械。HFE 指导原则可用于解决医疗器械设计方面的考虑事项,例如:
- 尺寸和可控性
- 调整的简易程度和范围
- 承重能力
- 应用限制
- 清洁的简易程度,以防止传染病污染
索斯科的恒定扭矩技术可实现全方位的运动,不仅能提升显示屏安装应用的功能性和使用性,而且改进了人体工程体验,从而节省进行传统设置和操作的终端用户的时间和劳力。索斯科的显示屏安装解决方案在医疗器械设计中具有以下优势:
铰链技术提供灵活的位置控制
通过恒定扭矩铰链,可以将恒定扭矩技术融入到各种不同的医疗器械应用中,该铰链利用工程设计的摩擦系统提供持续的抗移位能力。扭矩铰链非常适用于要求轻松打开/关闭门板的应用中,例如墙上绘图站台、医疗箱柜和盖子沉重的诊断设备。
索斯科的定位铰链产品系列为要求重新定位和运动控制的外部、隐蔽和全集成设计提供解决方案。
索斯科可提供不同选择的铰链技术,以满足人体工风格和医疗器械设计的需求:
- 换转矩铰链可在其整个运动范围内提供制动,使墙上绘图站台的面板打开后保持原位,也可使用户轻松调整键盘托板的角度
- 制衡铰链可令沉重的托盘或盖子等物件轻松闭合。制衡铰链提供升力协助,因此只需很小力量就可以抬起沉重的对象,减少背部和肩部的负担
- 卡位铰链可在预定位置提供正向保持力,例如在完全打开或完全关闭位置。因而,医疗卫生人员可让面板一直处于打开状态,在双手自由的情况下实现快速进出