电子门禁及锁定解决方案

索斯科电子锁定解决方案 (EAS) 将我们设计的成熟的机械锁与电子驱动相结合,可提供更高的安全性以及可远程控制和监视的门禁解决方案。这些电子门锁解决方案可借助 RFID 卡、PIN 码或蓝牙技术,通过智能锁定设备和多功能门禁控制系统产品系列,实现从机械钥匙锁定到电子门禁的过渡。

image1

主要好处

  • Current Comsumption

    轻松集成机械和电子门禁

  • Integrated Intelligence

    单源部件可提供完成电子系统所需的一切

  • Product Performance

    功能强大的门禁控制产品,从简单的独立式门锁到一体化门禁云控制平台,应有尽有

  • Audit Trail

    U从代码管理到支持蓝牙智能手机的技术,确保界面的简便操作,

索斯科知识库

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 电子门禁及锁定解决方案

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. H3-EM-99-610

    Latch

  2. No more items to load
4dbbc51ab8b648db3bd501384657c498900b24f5be50f5113cfc6886432f3524 3.139.66.158
please type in at least 2 letters...
Loading...