EA-A06 - USB 控制器

索斯科EA-A06 USB 控制器通过连接标准计算机 USB 端口,借助计算机控制独立操作多达 14 个机械电子锁和其他装置。EA-A06采用独立标记的输入/输出接口实现简便的即插即用,可与任何索斯科机械电子锁解决方案整合操作。此外,EA-A06结合现有计算机设备即可帮助用户轻松地跟踪和记录机械电子锁的使用情况,提供的信息追踪功能则有助于证明设备的合规性
EA-A06 - USB 控制器
EA-A06只需一台计算机和现有用户软件,以及简单的编程指令,便可对多个机械电子锁进行监控。
  • 通过 USB 端口以计算机远程控制机械电子锁操作
  • 独立控制多达14个电子锁输入/输出
  • 可与任何索斯科机械电子锁解决方案整合操作
  • 即插即用及独立标记的接口,方便设置
  • 线束选项
  • 电源及全球通用插头适配器选项
  • 每个输出的最大电流:2 安培
  • 工作电压范围:12-24 VDC(参见产品资料中的操作说明)
  • USB 2.0 电缆

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EA-A06 - USB 控制器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页