EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器

薄膜键盘门禁控制器简化了独立单元的门禁管理,无需钥匙即可进入。薄膜键盘在设计上可满足工业设备的要求,可轻松定制和连接在门或门框上。遥控器可安装在柜内的任何地方,提供两路用于独立控制两个区间的输出。它非常灵活,易于使用,并可定制成任意的外观、形状和手感。
EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器
薄膜键盘门禁控制器可简化任何电子锁的门禁控制。它可以免除机械钥匙管理,简单的键盘式进入方式支持多达120 个用户编码。如果多个区间要求独立门禁,两个输出可提高安全。编程选项为控制进入次数以及设置进入密码提供了一种简单的方法。
  • 两个独立输出
  • 最小功耗的休眠模式
  • 多达120 个用户编码
  • 定制设计,匹配独特的自定风格
  • LED指示灯用于指示键盘状态和编程
  • 定制薄膜颜色、形状和尺寸
  • 供电电压:12 VDC ± 10%
  • 待机电流:30μA
  • 工作电流:10mA(标准)
  • 最大总输出:4安培(每路输出2安培)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 EA-KC2 - 系列薄膜键盘门禁控制器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. EA-W20-201-01

    接线盒

页