R4-EM - 机械解锁系统

线缆机械解锁系统为电子锁的远程机械驱动提供了标准解决方案。 在断电的情况下,系统能提供额外的进出需要。系统包括带有相应交流驱动器和线缆支架的机械解锁、机械线缆和机械解锁支架。
R4-EM - 机械解锁系统

R4-EM 机械解锁系统可根据标准索斯科 R4-EM 电子转动门锁进行调整。 系统提供了一种在电源故障期间以机械方式释放电子开关的操作。易于安装,适应多种调整和定制的线缆长度,以适应任何应用。

 

  • 方便电源故障时的机械驱动解锁
  • 适应设计可与任何互补电子锁一起使用
  • 快速、简单的安装,易于集成
  • 灵活的设计提供多种调整和定制的线缆长度
  • 可用于遥控钥匙锁的扁平钥匙或管状钥匙转舌锁
  • 适应顺时针或逆时针键旋转

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 R4-EM - 机械解锁系统

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页