The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-90-800-10
旋转式门锁, 锌合金, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 本色
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 类型 |
搭扣 |
| 级别 |
R4-EM 机械解锁系统 |
线缆机械解锁系统为电子锁的远程机械驱动提供了标准解决方案。 在断电的情况下,系统能提供额外的进出需要。系统包括带有相应交流驱动器和线缆支架的机械解锁、机械线缆和机械解锁支架。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。