R4-90-804-10

旋转式门锁, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
类型 搭扣
级别 R4-EM 机械解锁系统
线缆机械解锁系统为电子锁的远程机械驱动提供了标准解决方案。 在断电的情况下,系统能提供额外的进出需要。系统包括带有相应交流驱动器和线缆支架的机械解锁、机械线缆和机械解锁支架。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。