V7 - 上偏心系列门锁

微曲线低平、表面安装设计及可选锁定特点,加上此锁性能优越、外观美丽、安全可靠。高强度压铸锁体保护了所有工作硬件,减少了被破坏的机会。
V7 - 上偏心系列门锁
固定间距设计将面板精确定位。模铸锁壳包含所有硬件和工作零件在内,这样既外观大方又带防撬性能。
  • 上偏心作用确保门锁稳固结合且防止压力或震动情况下的意外开启
  • 低平设计位于面板上方仅 22.2mm(.875")处
  • 表面安装在机箱内壁无部件显露
  • 铆接结构增强坚固性和耐久性
  • 适用于室内或室外
  • 多种表面处理选择完善多数机柜设计
  • 提供光亮镀铬,银灰铬酸盐,或黑色粉末喷涂表面处理
  • 提供或不提供可选锁芯
  • 最大工作载荷1200N (270 lbs.)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 V7 - 上偏心系列门锁

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
页