The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
V7-10-115-50
上偏心系列门锁, 小型, 手动操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料
锌合金
表面处理
粉末涂层
颜色/外形
黑色
进入限制
钥匙锁定
尺寸系列
小型
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
级别
V7-上偏心系列门锁
微曲线低平、表面安装设计及可选锁定特点,加上此锁性能优越、外观美丽、安全可靠。高强度压铸锁体保护了所有工作硬件,减少了被破坏的机会。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2368
2026-10-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
100
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Handy FIX
Warsaw Poland
8
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
6
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020