上偏心拉动式门锁

我们的锁定间距拉动式门锁提供了一个强大可靠的解决方案,用于锁定门、面板、盖和机柜。这些门锁有锁定的间距范围,确保安全锁定而无需手动调整。从工业设备和机柜到访问面板和存储隔间,我们的锁定间距拉动式门锁提供一致的性能和简便的操作。

上偏心拉动式门锁

主要特点:

  • 一致的钳力:固定夹持设计确保安全闭合,抵抗振动和移动。
  • 操作简便:简单的拉动动作,快速、用户友好地锁定和解锁。
  • 耐用的结构:采用高质量的材料如钢和不锈钢制成,性能持久耐用。
  • 多种风格和尺寸:多种风格和尺寸,适用于各种面板厚度和安装需求。
  • 多种操作选项:可选择杠杆、切换或旋钮操作,灵活性强。

 

主要优势:

  • 安全固定:提供可靠的锁紧机制,保持一致的钳力。
  • 操作简便:简单的拉动动作,用户友好的开启和关闭。
  • 性能稳定:确保可靠的闭合,无需调整。
  • 耐用可靠:在苛刻环境中表现持久可靠。
  • 应用领域:我们的固定间距拉动门锁广泛应用于各种领域,包括工业设备和机械、机柜和箱体、暖通空调系统、交通运输、农业设备、越野车辆、储存和容器以及包装。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 上偏心拉动式门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 212

设为降序
页