The store will not work correctly when cookies are disabled.
07-10-201-12
活动铰链拉动式门锁, 聚丙烯, 本色, 黑
性能详述
| 材料 |
聚丙烯 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
黑色 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 系列 |
200系列 |
| 级别 |
07 - 低平铰链拉动式门锁 |
选择此类薄平设计,利用杠杆作用和上偏心闭锁机制的安全锁定以适应门边结合面板。只要一带就关和弹开。流线型低平设计给人外表光洁,使其与箱体设计融为一体,同时避免了因突起而发生的意外碰撞。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。