The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-17-201-52
上偏心系列门锁, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 类型 |
Screw |
| 级别 |
TL – 上偏心系列门锁 |
| DFCI 号码 |
7880-C7-SS |
索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。