The store will not work correctly when cookies are disabled.
V7-10-105-20
上偏心系列门锁, 小型, 手动操作, 铬镀, 光滑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光滑 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 尺寸系列 |
小型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
| 级别 |
V7-上偏心系列门锁 |
微曲线低平、表面安装设计及可选锁定特点,加上此锁性能优越、外观美丽、安全可靠。高强度压铸锁体保护了所有工作硬件,减少了被破坏的机会。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
148
|
2026-11-09
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
109
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
33
|
2026-11-09
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
10
|
2026-10-14
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|