The store will not work correctly when cookies are disabled.
V7-20-101-20
上偏心系列门锁, 大型, 手动操作, 铬镀, 光滑
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
光滑 |
| 进入限制 |
无限制 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
V7-上偏心系列门锁 |
微曲线低平、表面安装设计及可选锁定特点,加上此锁性能优越、外观美丽、安全可靠。高强度压铸锁体保护了所有工作硬件,减少了被破坏的机会。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.