Schiebetürschlösser

Unsere Schiebeverschlüsse bieten eine bequeme und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Schiebetüren und -fenstern. Diese Verschlüsse sind für eine mühelose Bedienung konzipiert, bieten eine positive Verriegelung und gewährleisten, dass Türen und Fenster gesichert bleiben. Von Terrassentüren und Schranktüren über Schiebefenster und Trennwände bieten unsere Schiebeverschlüsse eine zuverlässige Leistung und einfache Funktionalität.

Schiebetürschlösser

Wichtige Merkmale:

  • Glatte Schiebemechanik: Ermöglicht eine flüssige und reibungsarme Bedienung für müheloses Öffnen und Schließen.
  • Positives Verriegelungsverhalten: Gewährleistet, dass Türen und Fenster sicher geschlossen bleiben, erhöht die Sicherheit und verhindert unbeabsichtigtes Öffnen.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus robusten Materialien wie Druckguss-Zink, Aluminium oder technischen Kunststoffen für eine langanhaltende Verwendung.

Wesentliche Vorteile:

  • Benutzerfreundliche Bedienung: Einfache, intuitive Funktionalität verbessert die Benutzerfreundlichkeit.
  • Erhöhte Sicherheit: Bietet zuverlässige Verriegelung zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.
  • Konstante Leistung: Gewährleistet eine gleichbleibend reibungslose und zuverlässige Funktion über die Zeit.
  • Anwendungen: Unsere Schiebeverschlüsse werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Terrassentüren, Schranktüren, Schiebefenster, Raumteiler, Duschtüren, Vitrinen, Möbel und individuelle Projekte.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Schiebetürschlösser

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 41-80 von 140

In absteigender Reihenfolge
  1. MF-97-918-41

    Latch

  2. MM-01-433-50

    Latch

  3. MM-01-430-10

    Latch

  4. MM-03-631-14-10

    Latch

  5. MF-92-500-24

    Abstandhalter

  6. MM-01-431-50

    Latch

  7. MF-97-915-41

    Latch

  8. MM-01-433-10

    Latch

  9. MF-97-917-41

    Latch

  10. MM-01-431-10

    Latch

  11. MF-97-911-41

    Latch

  12. MM-01-432-10

    Latch

  13. MF-97-943-41

    Latch

  14. MF-97-912-41

    Latch

  15. MM-03-632-14-10

    Latch

pro Seite