MM - Grabber Schnappverschlüsse
Große Verschlußmechanik für Schiebetüren oder zweiteilige Kabinentüren. Ein Doppelriegel bietet die doppelte Haltekraft und hält den Verschluß zentrisch auf dem T-förmigen Schließwinkel. Die einfache Schnappfunktion läßt beide Riegel um den Schließwinkel einrasten und festhalten, auch bei Verwindung und Drehmoment.?

Der "Grabber" ist ein nicht abschließbarer innenliegender Schnappverschluß mit einer Doppelfalle und T-förmigen Schließwinkel. Die Doppelfalle läßt sich durch Drehen des außenliegenden Drehknopfes wieder öffnen.
- Die gesamte Verschlußmechanik wird auf der Innenseite montiert. Von Außen ist nur der verchromte Knopf sichtbar
- Der Betätigungsknopf wird auf den Verschlußschaft aufgeschraubt und mittels Stellschraube befestigt
- Der Verschluß kann nur von der Knopfseite aus betätigt werden.
- Konstruktion in Schiffbau-Qualität aus verchromtem Messing und Aluminium
- Schließwinkel aus vernickeltem Messing
- Passend zu Plattenstärken von 12.7 mm (.50") bis 25.4 mm (1.00")
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
Produktzertifizierungen