MF-02-310-24

“Flush” Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 10-12,7 mm Türblattstärke, Edelstahl,

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Dichtung Ja
OP Stärke / Dicke 10.00
Max. Stärke der äußeren Platte 12.70
Profil Bündig
Betätigung Gleittür
Class MF - “Flush” Schiebetürschlösser
Der inwendig befindliche Betätigungshebel bildet ein bündiges Profil? auf dünnen Plattentüren, verhindert so Stellen, wo man sich verfangen kann?, und sorgt dafür, dass die Türen vollständig in die eingelassenen Ausnehmung? passen. Erhältlich in vielfälti

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.