Funktionen und Vorteile
Passend für Standard-Türblattstärken von 12 mm oder 10 mm durch den Einsatz optionaler Distanzstücke. Schraubenlose Installation – einfaches Einrasten in einem Ausschnitt an der Türkante
- Beim Schließen gleitet der Schließbolzen in eine Schließbuchse
- Saubere und flache Ausführung beseitigt "Fallstricke".
- Angeboten in allen korrosionsbeständigen Werkstoffen
- Sperre mittels Zylinderschloß von der Außenseite, Sperre durch den "Privacy" Schieber auf der Innenseite
- Wird als Standard mit einem rechtwinkligen Schließwinkel und zwei Schlüssel geliefert
Standards und Spezifikationen