MG-01-110-50
Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 12,7 mm Haltebereich, Schwarz
| Riegelausführung | Kurz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Betätigung | Rechts schwingend |
| Class | MG - Schiebetürschlösser |
Dieser einfache, vielseitige, schlüsselbetätigte Verschluß ist ausgelegt für sichere Funktion? bei Pendel- und Schiebetüren, Falttüren?, Luken und Aufgangtüren.? Seine aufklemmbare Ausführung? dient bequemer Montage auf Holz- und Acryl-Türen. Außerdem bieten seine Design- und Finishoptionen perfektes Aussehen für die jeweiligen Anwendungen.