MG-90-300-24

Stürmer, flach

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Zubehör Ausführung Schließwinkel
Class MG - Schiebetürschlösser
Dieser einfache, vielseitige, schlüsselbetätigte Verschluß ist ausgelegt für sichere Funktion? bei Pendel- und Schiebetüren, Falttüren?, Luken und Aufgangtüren.? Seine aufklemmbare Ausführung? dient bequemer Montage auf Holz- und Acryl-Türen. Außerdem bieten seine Design- und Finishoptionen perfektes Aussehen für die jeweiligen Anwendungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.