MM-01-130-50
Talon/Slider Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 20,5-23 mm Haltebereich, Schwarze Oberlächenvergütung
| Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
|---|---|
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| OP Stärke / Dicke | 20.50 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 23.00 |
| Class | MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser |
Qualitativ hochstehende Ausführungen und viele korrosionsbeständige Oberflächenqualitäten bieten elegantes Design? und Funktionalität über einen weiten Anwendungsbereich für innen und außen. Formschlüssige Haltevorrichtungen? halten die Türen geschlossen, auch unter den extremsten Bedingungen, während eine optionale Einrichtung die Türen in Zwischenstellungen offen halten kann.