A2/A7:オーバーセンターレバーラッチ

強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
A2/A7:オーバーセンターレバーラッチ
オーバーセンターのトグル動作を備え、確実なラッチングをご提供。衝撃や振動で不用意に開いてしまうことを防ぎます。
  • 継続的にガスケットを圧縮して振動を弱め、ドアのがたつきや騒音を軽減、またはなくします 外部取りつけによりドア内部の金具取りつけスペースを最小に A7スタイルのコンシール型背面取りつけによりすっきりとした外観 重荷重使用向けの握りやすく長いハンドル付き工業用強化デザイン シムには各A2ラッチアッセンブリがついており、必要に応じてキーパーのラッチ面が調整できます
  • セキュリティの強化のために南京錠またはキーでロック可能 A2スタイルでは黒と黄色のビニールハンドルグリップを用意 A7スタイルはクロムメッキ、黒またはサテンシルバーの粉体塗装で、取りつけ穴にはインチまたはメートル法のきざみ要り A2スタイルでは別途シムの注文可。必要に応じてキーパーのラッチ面を区別できます。
  • 両方のスタイルとも、許容最大荷重は2200N(500ポンド)です。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

A2/A7:オーバーセンターレバーラッチ

表示方法 表 リスト

15 注文

降順
件