The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-351-75
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, M5x0.8 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 銀
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
シルバー |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
| ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
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
7
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|