レバーラッチ

当社のレバーラッチは、ドア、パネル、およびエンクロージャを確実に锁定するためのシンプルで信頼性の高いユーザーフレンドリーなソリューションを提供しています。これらの多目的ラッチは、レバーアクチュエータメカニズムを使用して素早く係合および解除し、必要な時には安全な閉鎖と簡単なアクセスを実現します。産業用機器やエンクロージャからアクセスパネルや収納スペースまで、当社のレバーラッチは信頼性の高いパフォーマンスと便利な操作を提供します。

レバーラッチ

主な特長:

クイックレバーアクション:シンプルで直感的な操作により、狭いスペースでも素早くロックおよびアンロックが可能です。

信頼性のあるロック:確実な係合が誤って開かないよう防ぎ、調整可能なグリップをサポートしてしっかりとフィットします。

幅広い選択肢:さまざまなスタイル、サイズ、取り付け構成で提供され、さまざまなアプリケーションニーズに適しています。

主な利点:

迅速なアクセス:閉じられたエリアや部品への迅速なアクセスを容易にします。

一貫したセキュリティ:意図しないアクセスや解除を防ぎます。

ユーザーフレンドリーな使用:操作が簡単なデザインが日常の機能性を向上させます。

長期耐久性:頻繁な使用や厳しい環境に耐えるように設計されています。

当社のレバーラッチは、さまざまな用途で使用されています:産業機器や機械、筐体やキャビネット、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、工具箱や収納など。

当社のレバーラッチのラインナップをご覧いただき、迅速なアクセスと安全な閉鎖が必要な場合に最適な固定ソリューションを見つけてください。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

レバーラッチ

表示方法 表 リスト

530の商品1-40

降順
  1. C5-0-34682

    Latch

件