A7-10-301-20

コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 10-32 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
アクセス制限 制限なし
ねじサイズ 10-32
ハンドル スタイル スタンダードスタイルハンドル
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。