A2-10-501-21
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 南京錠, プラスリセスチックグリップ(黒), 10-32 付属タップ穴, 可鍛鋳鉄, メタリック オーガニックコーティング
| 材質 | 可鍛鋳鉄 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛浸せきコーティング |
| アクセス制限 | 南京錠対応 |
| ねじサイズ | 10-32 |
| 取りつけ | リベット/ねじ |
| ハンドル スタイル | ビニールグリップ(黒) |
| 製品 | A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。