The store will not work correctly when cookies are disabled.
C5-11-35
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 1-11mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
11.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
29.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
45.00 |
| サイズ・シリーズ |
規格 |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
423
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
127
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
60
|
2026-11-13
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
8
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
2
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-13
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
1
|
2026-11-12
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|