C5:シールドレバーラッチ

特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。

C5:シールドレバーラッチ

フラットなデザインで、簡単に操作できるコンプレッションラッチ。外観性、セキュリティ性と密封性が求められる用途に適しています。フレームを背面から挟み圧縮するため、カムやフレームの摩耗を防ぎます。

  • プッシュボタンを押すと立ち上がるハンドルで簡単操作
  • フランジガスケット(オプション品)使用でNEMA 4/IP65用途に適合
  • 幅広いドア厚に対応する取付用金物
  • 調整ねじとロックナットで、経年によるドア合わせの変化やズレに合わせてグリップを調整可能
  • ゴムバンパー付モデル:より強い圧縮で、振動、摩耗やノイズを軽減
  • 簡単な単穴(角形)取付
  • 外側表面に部品が突出がしない、スタイリッシュなフラッシュ(平面)デザイン
  • 屋外環境での使用向けに、耐蝕性ステンレススティール製の取りつけハードウェアもご用意 キーやツールによるアクセス制限付きもあり 密閉カバー
  • 環境に配慮したフランジガスケットと密閉取りつけ用ねじ山を利用して、NEMA 4やIP-66の密閉が可能 許容荷重は445N(100ポンド)
  • 範なドアの厚みに対応 12mm~16mm(48インチ~63インチ)のグリップレンジ調整

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

C5:シールドレバーラッチ

表示方法 表 リスト

193の商品1-40

降順
  1. C5-0-34682

    Latch

件