C5-11-25-3

コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 1-11mm パネル, 14-29mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 1.00
最大外側パネル厚 11.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
サイズ・シリーズ 規格
パッケージング 個別包装
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 C5 - レバーラッチ(密封)

特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。