The store will not work correctly when cookies are disabled.
A2-10-501-10
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 南京錠, 標準スタイルハンドル, 10-32 付属タップ穴, 可鍛鋳鉄, メタリック オーガニックコーティング
製品仕様
| 材質 |
可鍛鋳鉄 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| 色 |
シルバー |
| アクセス制限 |
南京錠対応 |
| ねじサイズ |
スルーホール |
| グリップタイプ |
固定 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
| 製品 |
A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
517
|
2026-10-12
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
262
|
2026-09-30
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
29
|
2026-09-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
12
|
2026-10-10
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
2
|
2026-10-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|