The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-302-30
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, キーロック, 10-32 付属タップ穴, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ねじサイズ |
10-32 |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
77
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
60
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|