The store will not work correctly when cookies are disabled.
A7-10-301-75
コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, 無制限, ロックなし, 10-32 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 銀
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
シルバー |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ねじサイズ |
10-32 |
| ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ |
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-09-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1
|
2026-09-21
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|