A7-10-352-75

コンプレッションラッチ, Over-Center レバーラッチ, キーロック, M5x0.8 付属タップ穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 銀

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 シルバー
アクセス制限 六角/マイナス
ねじサイズ M5 X 0.8
ヘッドスタイル 六角/マイナス
ハンドル スタイル スタンダードスタイルハンドル
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
製品 A2/A7 - オーバーセンター レバーラッチ
強度、取りつけの簡単さ、操作の単純さを兼ね備えた重荷重用レバー式ラッチは、思いガスケットドアを閉める際、てこ作用を利用ラッチの単一動作によるオープニングはキーパーに対する操作性を良くし、開きにくいドアを開ける機械的な利点となります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。