Chiusura a compressione Lift & Turn N5 - Massimizzate ogni millimetro
Scoprite la nuova chiusura a compressione Lift & Turn N5, che offre una potente azione sigillante e un'ampia ed ergonomica impugnatura a T, tutto in un unico componente compatto. Se avete bisogno di una compressione forte e di un azionamento ergonomico e fluido in un ingombro ridotto, questa chiusura è quello che fa per voi.
Riprendete il controllo sul vostro pannello
Le condizioni di lavoro non sono sempre ideali. Gli utenti possono trovarsi al freddo o sotto la pioggia, oppure non volete che tocchino a mani nude ciò che si trova nell'alloggiamento. La buona notizia è che con la chiusura a compressione N5 non dovrete scegliere tra la sicurezza dell'utente e la sua sanità mentale perché impazzisce nel tentativo di afferrare un piccolo attuatore indossando dei guanti spessi. L'ampia impugnatura ergonomica a T della N5 è facile da azionare indossando i guanti e si ripiega perfettamente nell'alloggiamento della chiusura quando non viene utilizzata. È lì quando ne avete bisogno e al sicuro quando non serve.
Tenete fuori l'esterno
Non sarebbe bello se potessimo semplicemente progettare ogni cosa per condizioni di laboratorio sterili? Sfortunatamente non siamo tutti così fortunati. Inevitabilmente ci saranno cose che vorrete tenere fuori e il pannello di accesso è la via più probabile per farle entrare. Anche se non possiamo impedirne l'ingresso quando il pannello è aperto, la chiusura a compressione N5 può assicurare che il vano sia sigillato quando il pannello è chiuso. Studiata per essere conforme allo standard di tenuta NEMA4/IP65, in combinazione con una guarnizione fornisce una compressione forte, proteggendo le parti interne essenziali del vostro alloggiamento da acqua e polvere.
È davvero possibile ridurre al minimo una chiusura?
La risposta è sì. Assolutamente. Tutti i vantaggi della chiusura a compressione Lift & Turn N5 sono contenuti in un unico dispositivo compatto, studiato per consentire di avere più spazio, sia all'interno dell'alloggiamento sia sulla superficie del pannello. Se pensate di non avere spazio per l'ergonomia e per una tenuta forte, confrontate queste specifiche con il vostro progetto e ripensateci.
Il vostro tipo di sicurezza
Non c'è bisogno di una soluzione su misura fantasiosa per soddisfare le vostre esigenze di sicurezza. La N5 è dotata di diverse opzioni di serratura e di una variante senza serratura, quindi potete ottenere esattamente la protezione che volete. La scelta include serrature a cilindro e opzioni con azionamento ad attrezzo, come cava a croce n. 2, cava a taglio e incasso esagonale. La N5 si adatta alle esigenze di sicurezza di ogni utente senza bisogno di altre personalizzazioni.
Volete saperne di più sulla chiusura a compressione Lift & Turn N5? Per maggiori dettagli e per vedere l'intera gamma, visitate la pagina della classe di prodotti N5.