Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

IL NUOVO CONTROLLER BLUETOOTH® A BATTERIA CONSENTE UN ACCESSO REALMENTE MOBILE E PLUG-AND-PLAY

July 02 2026
IL NUOVO CONTROLLER BLUETOOTH® A BATTERIA CONSENTE UN ACCESSO REALMENTE MOBILE E PLUG-AND-PLAY

Limiti per l’alimentazione, spazi ristretti e configurazioni di sicurezza complesse generalmente rendono difficile l’applicazione di soluzioni tecniche di accesso Bluetooth®, soprattutto in situazioni mobili, in caso di adattamento di installazioni preesistenti o ambienti da remoto. Il nuovo Controller Bluetooth® con uscita singola a batteria di Southco elimina queste barriere con una soluzione plug-and-play completamente autonoma, che offre lunga durata delle batterie, installazione semplificata e accesso mobile sicuro.

Prestazioni potenti solo con quattro batterie AA

Alimentato solo da quattro batterie AA, il controller fornisce oltre due anni di funzionamento quando aziona una chiusura da 12 V CC, riducendo drasticamente la manutenzione rispetto ai tipici sistemi alimentati a batteria. La sua tecnologia interna buck/boost ad alta efficienza garantisce un'erogazione di potenza ottimale, utilizzando al contempo meno batterie rispetto agli approcci convenzionali.

Alimentazione ridondante per l'accesso critico

Quando le batterie devono essere sostituite, Southco ha studiato una ridondanza integrata per evitare i tempi di inattività. Una porta di esclusione alimentazione - oggi compatibile con una batteria da 9 V e adattabile per futuri ingressi di alimentazione, fornisce un’alimentazione temporanea in modo che gli utenti possano aprire l’alloggiamento, sostituire le batterie e riprendere rapidamente la piena operatività.

Monitoraggio intelligente attraverso l'app Keypanion®

Le condizioni delle batterie sono monitorate costantemente attraverso l'app Keypanion® di Southco, che avvisa gli utenti ben prima che sia necessaria la loro sostituzione, riducendo la probabilità di situazioni di accesso di emergenza.
Per i produttori di apparecchiature originali (OEM) che realizzano le proprie app mobili, Southco offre anche un Software Development Kit (SDK), che consente una perfetta integrazione tra il controller e gli ecosistemi digitali esistenti dei clienti.

Progettato per gli alloggiamenti del mondo reale

Un portabatterie rimovibile consente di sostituire le batterie in modo rapido e senza problemi, il che è particolarmente utile in installazioni strette e difficili da raggiungere. Gli utenti possono estrarre l’alloggiamento, caricare tutte le batterie in una volta sola e reinserirlo senza doversi muovere in spazi angusti.


Inoltre l’installazione del controller è realmente plug-and-play. È sufficiente inserire le quattro batterie AA, collegare la chiusura e il sistema è pronto per funzionare: non servono fili da giuntare, alimentazione esterna ed elettronica aggiuntiva.

 Accesso mobile senza infrastruttura di sicurezza

Con l'app Keypanion® gli utenti possono attivare, gestire e condividere gli accessi direttamente da un dispositivo mobile. Non servono una configurazione server, ulteriori spese per l’ITe cablaggi. Le autorizzazioni possono essere concesse o revocate istantaneamente, sostituendo le chiavi fisiche con un controllo digitale sicuro.

Nuove possibilità per applicazioni a distanza e non alimentate

Questa combinazione di alimentazione autonoma, connettività Bluetooth® e accesso mobile amplia le possibilità di intervento dei progettisti in ambienti un tempo considerati troppo difficili per l'accesso elettronico. Le applicazioni ideali includono:

  • Installazioni remote e pubbliche senza alimentazione esterna
  • Aggiornamenti per l’adattamento di installazioni preesistenti di armadi non alimentati
  • Infrastrutture critiche come le scatole per la fibra ottica che richiedono un accesso sicuro e monitorato

Eliminando la necessità di pannelli solari, cadute di tensione o complessi sistemi di sicurezza, il controller Bluetooth® a batteria di Southco riduce i costi per i materiali e offre agli OEM una libertà di progettazione decisamente maggiore.

Una soluzione flessibile e pronta per il futuro

Oltre ai casi d'uso immediati, la porta di esclusione alimentazione aiuta i tecnici ad affrontare le considerazioni sull'esclusione meccanica, fornendo un metodo affidabile per ripristinare l'alimentazione e ottenere l'accesso quando le sorgenti di alimentazione tradizionali si guastano, un vantaggio importante rilevato dai primi feedback dei clienti.
Il controller Bluetooth® con uscita singola a batteria fornisce una solida base per la nuova generazione di soluzioni di accesso remoto, offrendo comodità, efficienza e sicurezza in un unico dispositivo semplificato.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.southco.com o inviate un'e-mail al servizio di assistenza clienti Southco, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, all'indirizzo info@southco.com.

Vedi risorse correlate