Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

La chiusura rotativa elettronica offre maggiore sicurezza

La chiusura rotativa elettronica offre maggiore sicurezza

Southco ha ampliato la sua serie di chiusure rotative elettroniche R4-EM con una versione compatta, che offre intelligenza avanzata. La nuova chiusura rotativa elettronica R4-EM-05 fornisce una chiusura a scomparsa elettronica e maggiore sicurezza, senza sacrificare resistenza o funzionalità, il che ne fa la scelta ideale per applicazioni con limiti di spazio significativi.

Monitoraggio dell'accesso a distanza

La leggera chiusura rotativa elettronica R4-EM-05 è stata progettata con sensori integrati dello stato della chiusura e della porta, che forniscono sicurezza affidabile e monitoraggio a distanza per attrezzature collocate in ambienti a traffico elevato, come distributori automatici, apparecchiature medicali mobili e parcel locker. La connettività wireless facilita il collegamento della chiusura al software esistente per la notifica incontestabile dello stato. Grazie all’efficienza energetica e al ridotto assorbimento di corrente, la R4-EM-05 è studiata per funzionare con le batterie ed è disponibile con un’esclusione meccanica opzionale.

Chiusura compatta e a scomparsa

La chiusura rotativa elettronica R4-EM-05 fornisce una soluzione a spinta nascosta, per il controllo dell’accesso in un’ampia gamma di applicazioni industriali in cui lo spazio è un lusso ed è necessario l’accesso a distanza. La R4-EM-05 offre sicurezza potenziata e intelligente, senza scendere a compromessi sulla resistenza di chiusura meccanica.

Sicurezza comprovata

La serie di chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco fornisce la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di un design comprovato in un pacchetto compatto e integrato. L’azionamento a spinta e l’apertura elettronica semplificano l’accesso in una varietà di applicazioni. Le R4-EM sono disponibili in un’ampia gamma di materiali per adattarsi all’uso in ambienti sia interni sia esterni, con versioni opzionali con microswitch e con chiusura ritardata che tengono le porte sbloccate per cicli di chiusura/apertura manuali.

Per saperne di più sulla linea di chiusure elettroniche di Southco, visitate la nostra pagina delle soluzioni di chiusura e per l’accesso elettronico.

Vedi risorse correlate