Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Nuovo Fissaggio a Un Quatro Di Giro Di Southco Studiato Per l'Uso in Spazi Ristretti

November 05 2020
Nuovo Fissaggio a Un Quatro Di Giro Di Southco Studiato Per l'Uso in Spazi Ristretti

Worcester, Regno Unito, xxottobre 2019 —Southco ha introdotto un nuovo prodotto nella sua linea riconosciuta dal settore di fissaggi a un quarto di giro DZUS®, che permette agli utenti finali di aprire e chiudere facilmente con una rapida rotazione a un quarto di giro in applicazioni in spazi limitati. Il fissaggio a unquarto di giro DZUS® D9-52 Tech Line è dotato di un diametro ridotto della testa, che ne permette il montaggio in spazi ristretti e l’accesso facile con azionamento manuale o ad attrezzo. Il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D9-52 Tech Line è dotato di un design caricato a molla imperdibile, che assicura un bloccaggio preciso, affidabile e resistente alle vibrazioni, aiutando al contempo a prevenire i danni causati dal serraggio eccessivo. Con stili di installazione a pressione e a ribadire DZUS® D9 Tech Line è disponibile in una varietà di lunghezze degli spinotti e opzioni di ricettacoli maschio/femmina per adattarsi a spessori variabili dei pannelli. Il fissaggio a un quarto di giro DZUS® D9-52 Tech Line è disponibile con teste in acciaio anti-corrosione o sagomate in colori prismatici resistenti ai raggi UV, che permettono agli utenti di differenziare facilmente le zone di applicazione.“Grazie al suo ingombro compatto e al rapido quarto di giro per la chiusura, il nuovo fissaggio a un quarto di giroDZUS® D9-52 Tech Line di Southco fa risparmiare tempo e garantisce una connettività efficiente dell’utente finale nelle applicazioni sugli chassis dei server e nelle telecomunicazioni”, ha detto il responsabile globale prodotti Jim Grady. COMUNICATO STAMPA 2Per maggiori informazioni sulla linea completa di soluzioni a un quarto di giro DZUS®, visitare www.southco.como inviare un'e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su7 all'indirizzo info@southco.com.Southco Inc. è progettista e produttore leader globale di soluzioni tecniche per l'accesso. Dalla qualità e dalle prestazioni fino all'estetica e all'ergonomia, comprendiamo che le prime impressioni sono durature nel design dei prodotti. Da oltre 70 anni Southco aiuta i marchi più noti al mondo a creare valore per i propri clienti con soluzioni per l'accesso innovative, studiate per migliorare i punti di contatto dei propri prodotti,nel settore dei trasporti e delle applicazioni industriali, su apparecchi medicali, in centri dati e molto altro ancora. Grazie a risorse tecniche senza confronti, prodotti innovativi e a un team globale dedicato, Southco offre il più ampio portafoglio disoluzioni di accesso di alta qualità disponibile per i designer industriali in tutto il mondo.

Vedi risorse correlate