La nuova cerniera adincasso a cartuccia compatta offre il controllo della posizione a scomparsa

La novità della serie di cerniere adincasso a cartuccia ST di Southco offre una coppia costante in una struttura compatta, per applicazioni di posizionamento e girevoli in cui sono necessari livelli di frizione ridotti. La nuova cerniera adincasso a cartuccia ST-10P ha un diametro esterno di 10 mm e una coppia fino a 2 Nm, permettendo agli utenti finali di posizionare facilmente piccoli componenti montati, inclusi coperchi e schermi, e di bloccarli saldamente a qualsiasi angolazione.
La cerniera adincasso a cartuccia ST-10P di Southco è studiata per applicazioni che richiedono la funzionalità di una coppia costante in una struttura sagomata. Grazie al suo design a scomparsa, l’inserto a pressione con regolazione di coppia si integra facilmente nelle applicazioni in plastica, metallo pressofuso e lamiera. La cerniera a incasso a cartuccia con regolazione di coppia ST-10P presenta un design a scomparsa che migliora l’estetica rispetto alle cerniere con montaggio visibile in superficie.
La cerniera adincasso a cartuccia ST-10P di Southco aggiunge frizione alle applicazioni di posizionamento con un ingombro ridotto, pur mantenendo un fattore di forma compatto ed economico. Il design a scomparsa e la funzionalità ergonomica della serie di cerniere ST forniscono un’esperienza migliore per l’utente finale, mentre la semplice concezione a cartuccia a pressione facilita l’installazione.
Per saperne di più sulla linea di cerniere a coppia costante di Southco, visitate il nostro Centro risorse per la tecnologia di posizionamento.